词汇: 0-9
符合DIN EN 12527-12533标准的导电性
如果脚轮或轮子由塑料等非导电材料制成,则会产生众所周知的效果:摩擦力导致脚轮或轮子带电,并且电荷无法流走。
根据DIN EN 12527-12533标准,如果欧姆电阻不超过104Ω,则脚轮和轮子具有导电性。如果欧姆电阻小于107Ω,则认为它们是抗静电的。 这些标准规定了用于测试泄漏电阻的测试程序。
对于非导电材料,可以添加元件以确保脚轮和轮子导电。例如,这使得在这种应用中使用塑料脚轮和轮子成为可能。运输设备运行期间,可以通过灰尘、油漆、酸、碱、冲击和过载来降低脚轮和轮子的导电性。然后,电能不再放电或不完全放电。出于该原因,必须定期检查导电性。
我们很乐意为您解答有关腾德脚轮和轮子导电性的问题。请联系我们!此外,我们很乐意开发单个系统解决方案以满足您的特定要求。
符合DIN EN 12527-12533标准的导电性
根据DIN EN 12527-12533标准,如果欧姆电阻不超过104Ω,则脚轮和轮子具有the 导电性 。如果欧姆电阻小于107Ω,则认为它们是抗静电的。 这些标准规定了用于测试泄漏电阻的测试程序。
对于非导电材料,可以添加元件以确保脚轮和轮子是导电的。例如,这使得在这种应用中使用塑料脚轮和轮子成为可能。运输设备运行期间,可以通过灰尘、油漆、酸、碱、冲击和过载来降低脚轮和轮子的导电性。然后,电能不再放电或不完全放电。出于该原因,必须定期检查导电性。
我们很乐意为您解答有关腾德脚轮和轮子导电性的问题。请联系我们!此外,我们很乐意开发单个系统解决方案以满足您的特定要求。