3470UFP200P63
3470UFP200P63
绩效
损耗 | 磨损性好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声极好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好, 经营行为非常好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 310 mm |
---|---|
偏移量 | 55 mm |
圆顶直径 | 96 mm |
宽度 | 96 mm |
支架形状 | 宽 |
旋转半径 | 155 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,重型 |
颜色: | 蓝色钝化 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
直径 | 200 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 46 mm |
胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
胎面硬度 (A) | 63 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Elastech |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮宽 | 46 mm |
轮径 | 200 mm |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 80 mm, 105 mm |
板孔宽度(最小) | 75 mm |
板孔直径 | 11 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm, 105 mm |
板孔长度(最小) | 75 mm |
板宽度 | 105 mm |
板长度 | 137 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 350 KG |
---|---|
产品名称 | Alpha |
产品类型 | 万向脚轮 |
总宽度 | 96 mm |
总重量 | 2.71 KG |
总高 | 240 mm |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 80°C |
载重为 6 km/h | 250 KG |
载重静态 | 700 KG |