9940ITP200P63 SH80
9940ITP200P63 SH80
绩效
损耗 | 磨损性非常好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 323 mm |
---|---|
偏移量 | 55 mm |
圆顶直径 | 136 mm |
宽度 | 157 mm |
支架形状 | 双轮子支架 |
旋转半径 | 161.5 mm |
旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
颜色: | 透明涂层 |
轮子
主体材料 | 铝 |
---|---|
直径 | 200 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Novatech |
轮子颜色 | 交通灰色 A (RAL7042) |
轮宽 | 50 mm |
轮径 | 200 mm |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 80 mm, 105 mm |
板孔宽度(最小) | 75 mm, 105 mm |
板孔直径 | 11 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm, 105 mm |
板孔长度(最小) | 75 mm |
板宽度 | 105 mm |
板长度 | 137 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 750 KG |
---|---|
产品名称 | Delta twin |
产品类型 | 万向脚轮 |
总宽度 | 157 mm |
总重量 | 6.17 KG |
总高 | 250 mm |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -10°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重为 6 km/h | 600 KG |
载重静态 | 1500 KG |