3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
绩效
损耗 | 磨损 耐磨性极佳 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 233 mm |
---|---|
偏移量 | 40 mm |
支架形状 | 修身 |
旋转半径 | 116.5 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,重型 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
直径 | 125 mm |
胎面 | 硬胎面 |
胎面宽度 | 40 mm |
胎面材料 | 与轮子体相同 |
胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |
轮子名称0(ERP) | Basetech |
轮径 | 125 mm |
轴承 | 滚柱轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 60 mm |
板孔直径 | 9 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm |
板孔长度(最小) | 77 mm |
板宽度 | 85 mm |
板长度 | 105 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 125 KG |
---|---|
产品名称 | Alpha smart |
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
总重量 | 1.04 KG |
总高 | 155 mm |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重静态 | 200 KG |