3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
绩效
损耗 | 磨损性令人满意 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 310 mm |
---|---|
偏移量 | 55 mm |
支架形状 | 宽 |
旋转半径 | 155 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,重型 |
轮子
主体材料 | 钢板 |
---|---|
直径 | 200 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面材料 | 实心橡胶,黑色 |
胎面硬度 (A) | 85 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Puretech |
轮径 | 200 mm |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
固定件
接头类型 | 带中央锁定功能的矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 80 mm |
板孔宽度(最小) | 75 mm |
板孔直径 | 11 mm |
板孔长度(最大) | 105 mm |
板宽度 | 105 mm |
板长度 | 137 mm |
核心属性
产品名称 | Alpha central |
---|---|
产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
总重量 | 3.36 KG |
总高 | 240 mm |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重静态 | 410 KG |