2046UAP125R36-32S30 4xM6
2046UAP125R36-32S30 4xM6
绩效
损耗 | 磨损性非常好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 195 mm |
---|---|
偏移量 | 35 mm |
圆顶直径 | 62 mm |
宽度 | 62 mm |
支架形状 | 已关闭 |
旋转半径 | 97.5 mm |
旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
材料 | 钢板,中号 |
颜色: | 灰白色 (RAL9002) |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
直径 | 125 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 32 mm |
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
胎面颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
轮子名称0(ERP) | Maxtech |
轮子颜色 | 石板灰 (RAL7015) |
轮宽 | 32 mm |
轮径 | 125 mm |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
固定件
接头类型 | 带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本 |
---|---|
螺栓安装孔数量 | 4 |
螺栓直径 | 32 mm |
螺栓螺纹位置 | 7 mm |
螺栓长度 | 51 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 150 KG |
---|---|
产品名称 | Integral |
产品类型 | 带中控全锁的万向脚轮 |
总宽度 | 62 mm |
总重量 | 0.98 KG |
总高 | 158 mm |
标准 | EN12531 - 医院病床脚轮 |
温度范围(最低) | -25°C |
温度范围(最大) | 80°C |
认证 | 经 TÃœV SÃ1⁄4d 测试和监测 |
载重静态 | 450 KG |