ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
绩效
损耗 | 磨损性非常好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好, 经营行为非常好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
轮子
中心长度 | 60 mm |
---|---|
主体材料 | 铝 |
直径 | 200 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
轮子名称0(ERP) | Novatech |
轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
轮宽 | 50 mm |
轮径 | 200 mm |
轴孔直径 | 20 mm |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 800 KG |
---|---|
产品名称 | Novatech |
产品类型 | 轮子 |
总重量 | 1.29 KG |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -10°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重为 6 km/h | 640 KG |
载重静态 | 1600 KG |