DVR200x50-Ø20
DVR200x50-Ø20
绩效
损耗 | 磨损性令人满意 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
轮子
中心长度 | 58 mm |
---|---|
主体材料 | 钢板 |
直径 | 200 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面材料 | 实心橡胶,黑色 |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Puretech |
轮径 | 200 mm |
轴孔直径 | 20 mm |
轴承 | 滚柱轴承 |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 205 KG |
---|---|
产品名称 | Puretech |
产品类型 | 轮子 |
总重量 | 1.47 KG |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 85°C |
载重静态 | 410 KG |