绩效
损耗 | 磨损性好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好, 移动噪音很好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
轮子
中心长度 | 22.5 mm |
---|---|
主体材料 | 钢板 |
直径 | 50 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 19 mm |
胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Puretech |
轮子颜色 | 蓝色钝化 |
轮宽 | 19 mm |
轮径 | 50 mm |
轴孔直径 | 6.1 mm |
轴承 | 圆锥球轴承 |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 40 KG |
---|---|
产品名称 | Puretech |
产品类型 | 轮子 |
总重量 | 0.09 KG |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 85°C |
载重静态 | 80 KG |