2970DIK050P30-11
2970DIK050P30-11
绩效
损耗 | 磨损性好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好, 移动噪音很好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 106 mm |
---|---|
偏移量 | 25 mm |
圆顶直径 | 53 mm |
宽度 | 53 mm |
支架形状 | 双轮子支架 |
旋转半径 | 53 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,中号 |
颜色: | 蓝色钝化 |
轮子
主体材料 | 钢板 |
---|---|
直径 | 50 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 19 mm |
胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Puretech |
轮子颜色 | 蓝色钝化 |
轮宽 | 19 mm |
轮径 | 50 mm |
轴承 | 圆锥球轴承 |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 11 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 60 KG |
---|---|
产品名称 | Agila twin |
产品类型 | 万向脚轮 |
总宽度 | 53 mm |
总重量 | 0.31 KG |
总高 | 69 mm |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 85°C |
载重静态 | 120 KG |