词汇: 0-9
脚轮旋转轴承
在使用任何脚轮时,高可操作性和灵活性是最重要的优势。旋转轴承或后轴承确定了便利性和平稳性。
旋转轴承将平稳运行和可操作性相结合
偏移、轮子直径,尤其是后轴承的设计决定了旋转特性。平面轴承、滚柱轴承和滚珠轴承各有不同,而滚珠轴承又细分为单道、双道轴承和精密滚珠轴承。所使用的旋转轴承类型取决于脚轮的具体要求极其旋转特征。平面轴承更适合于较低的载荷,而精密滚珠轴承则适用于要求非常平稳和轻松运行的设备。
哪种应用选择哪种旋转轴承?
例如,带平面轴承的支架适合于仅需承受中小载荷的椅子和 家具脚轮 。在此情况下,固定销可以在脚轮支架和固定孔中旋转。滚柱轴承主要用于运输设备脚轮。由于其轴承面积较大,可以承受较高的加载力矩,因此适合于支持重载。
例如,单滚珠轨道的支架用于轻型家具和 设备脚轮 ,承受的载荷为中型无冲击载荷。推入式紧固件或螺钉固定板用作固定设备。而双轨道类型则可以承受更大的载荷,适用于设备脚轮和工业脚轮。双轨道减少了倾斜时支架中的摩擦,使得系统运行更加平稳。
敏感的实验室设备和医院病床脚轮需要尤其运行平稳和便利。为此,用于这些敏感应用的腾德脚轮按照 DIN标准 配备优质精密滚珠轴承。这些旋转轴承即使是在最大载荷下也能确保轻松运行和高耐磨性,这一点尤为可贵。