词汇: 0-9
用于车间手推车的脚轮和轮子要求
在车间中,笨重的工具部件需要不断地从一个地方运输到另一个地方。车间手推车确保了高水平的舒适性和效率。具体而言,可以使用车间手推车快速轻松地将工具从A处运送到B处,从而确保工具始终可以在需要的地方使用。因此,这种手推车必须配备合适的脚轮或轮子,以承受负载并满足所有要求。毕竟,不合适或较差的脚轮,例如,尺寸太小或支架太次,意味着更大的工作量。
车间手推车必须能够承载重物并且运行良好。为此,脚轮需要具有足够高的载重量。同时,它们应易于操纵和锁定,以便推车可以轻松地来回移动并且也可以安全地固定在一个地方。良好的可操作性可通过使用在所有方向上移动的旋转脚轮来实现。脚轮上的轮刹提供了必要的支撑,以将手推车固定在静止位置,同时避免出现意外。
腾德车间手推车用4687ITP脚轮
腾德4687ITP系列坚固耐用的脚轮,由于其坚固的支架采用重型钢板制成,具有较长的使用寿命,并且能够耐受更高的载荷。旋转脚轮可以在所有方向轻松操作,并且后面的全刹车确保了静止时基础牢固。根据所需,本系列的轮面可以采用凸面或平面。
我们很高兴回答您有关车间手推车用脚轮和轮子的更多问题,请与我们联系!