词汇: 0-9
废物收集器的脚轮要求
在商业厨房中,不管是饭店、餐厅还是医院,废物收集器都必不可少。每天有大量的垃圾要处理,从包装材料到厨房垃圾。一般废物收集器装满,就非常重,并且需要运输至垃圾箱中。如果废物收集器上采用劣质脚轮,就需要花费很大的人力,甚至会危害健康。因此,在首次配备废物收集器以及以后更换零件时,必须选择适当的脚轮。
满载的废物收集器上的脚轮必须要克服地面上的高滚动阻力。影响滚动阻力的一个重要因素就是轮面。例如,采用较硬材料制成的轮面滚动阻力较低,但会在地面上留下痕迹。因此,理想的脚轮具有硬轮面与软材料的性质,以便平稳运行,并且不会留下痕迹。同时,脚轮还必须便于操作。
这要求使用可以在所有方向移动的旋转脚轮。为了确保适当的安全水平和稳定性,应在脚轮上装上轮刹。这样可以快速地将废物收集器安全固定并且锁定就位。
带有PJP轮子的腾德2477,用于废物收集器
带有PJP轮子的腾德2477脚轮特别适用于废物收集器。它们采用由创新的TENTEprene(一种热塑性橡胶)制成的轮面。即使在重载时,这些脚轮也可轻松推动而不会留下任何影响美观的痕迹。由压铸锌制成的旋转脚轮和轮刹非常稳定耐用。也可提供腾德2477不锈钢版本。