词汇: 0-9
三角形手推车的优势
三角形手推车是运输重物,同时确保非常良好的可操作性的优异选择。三个旋转脚轮采用螺栓固定在一个板上,而板则与设备通过螺栓连接板相连。因此,每一个旋转脚轮所分摊的载重量会更大。
由于载重量非常高,三角形手推车适合于重型应用。此外,脚轮的组成和布局使得便于操作重物,即使是在最狭窄的空间内。例如,在剧院内,当需要来回移动设备时,这具有很大的优势。
由于其稳定性和耐用性,脚轮甚至能够承受永久性的载荷。同时还可以灵活用于各种地面,因此,可满足所有的移动性要求。对于剧院的另一个重要优势:手推车可以静音移动,即使是在表演过程中使用,也能够出色运行。
推车结构和其他类型
腾德3470系列三角形手推车采用钢板支架,以及双道旋转轴承。采用螺栓连接的板作为接头。载重量根据类型而不同。根据要求,可以使用不同的轮子类型和尺寸。轮子的大小可以在100mm至250mm,最大载重量在160公斤至1000公斤。高质量的精密滚珠轴承增强了所有类型轮子的驱动舒适性和可操作性。例如,对于轮心,可以采用聚酰胺或铝,而聚氨酯或弹性轮胎可以用于轮面。腾德提供按需解决方案,满足所有特殊要求。