词汇: 0-9
哪些脚轮可以用于航空手推车?
在飞机上,一切都处于非常密闭的空间内。例如航空手推车必须沿狭窄的过道推动,并且速度时长很慢,直至完全禁止。如果空乘人员失去对手推车的控制,可能造成严重的后果,甚至对乘客造成危险。因此,为了保证航空手推车平稳运行,良好的脚轮必不可少。脚轮必须便于操作(即使是在最狭窄的过道内)但同时还必须快速轻松地锁定。这样使得空乘人员的工作更加轻松,从而在全程创造一个舒适的环境。
在飞机上,脚轮必须在最狭窄的空间内移动,有时候会转向。因此,万向轮非常适合,因为其方便操作航空手推车。飞机上安全非常重要,这意味着需要采用锁定系统。简单的移动就可以将手推车锁定。
其他应考虑的性能包括脚轮的重量以及移动时的噪音。飞机承受的重量越大,排放的二氧化碳就越多。脚轮越轻,越减轻重量,从而减少二氧化碳的排放。当然,当控制的重量越少时,就越舒适,对飞行人员的压力就越小。除安全和服务外,舒适度也是飞行的一个质量属性。在装上静音脚轮的情况下,手推车推过飞机时,不会扰动乘客。
用于航空手推车的腾德Aviana脚轮
腾德的Aviana系列脚轮采用了优质、重量轻的材料以及中控锁。脚轮运行时非常轻松、平稳和安静。即使在出现颠簸时,可以锁定的旋转脚轮也能可靠地锁定就位。腾德的Aviana脚轮的外观和性能也让人印象深刻。这些脚轮获得过各种设计奖,如德国设计师俱乐部设计奖和红点设计奖等。在要求的情况下,这些脚轮可以采用定制的颜色。