词汇: 0-9
家具脚轮的性能
家具脚轮用于起居室以及办公室中。然而,这些脚轮根据其使用地点的不同,必须满足不同的要求。这些取决于使用脚轮的地面的类型等,同时还取决于承受的载荷。另一个因素就是家具移动的频率和方向。例如,可朝各个方向移动且仅承受一个人重量的椅子配备的脚轮与移动书架的脚轮不一样。书架仅做直线运动,但有时候需要承载上百本书。
对于家具而言,主要使用带有轮刹或轮锁的万向轮。这些脚轮具有便于移动并且便于制动和锁定的优势。在橡木地板或瓷砖等硬地面上,应使用带有软轮面的脚轮,因为这些脚轮不易损伤地面。而另一方面,地毯等较软的地面则要求使用更硬的轮面。
在家具脚轮中,除功能性外,外观也非常重要。脚轮应与家具家内部设计相匹配。为此,本领域采用了各种经典、现代、典雅和漂亮的设计。
腾德家具脚轮结合了功能和设计
腾德家具脚轮满足对其施加的所有要求。万向轮配备有不载荷控制式轮刹、自动停止装置或轮锁。这样使得可以安全操作,并且在静止时基础牢固。如果需要永久性运输更高的载荷,则脚轮可以采用各种尺寸,承重能力达每个脚轮100公斤。同时我们还采用了许多不同的设计,包括针对儿童等。腾德的某些脚轮获得了设计奖,如红点设计奖和通用设计奖等。
如果您对腾德家具脚轮有任何疑问,请联系我们经验丰富的服务团队,我们将竭诚为您服务。您对您的脚轮还有哪些特殊要求?同样请联系该团队。我们可以与您合作开发出创新以及定制化的移动解决方案!