词汇: 0-9
脚轮与轮子的耐化学性
如果脚轮或轮子有可能与侵蚀性介质接触,那么在选择合适产品时必须考虑其耐化学性。
耐化学性分析
如果 或轮子 有可能与侵蚀性介质接触,那么在选择合适产品时必须考虑其耐化学性。 我们对脚轮和轮子的使用环境情况越了解,我们就越可以确定哪种产品最合适。这可以防止由于腐蚀、表面变化、脆化、软化或润滑剂泄漏等原因造成脚轮过早报废。如果将所有部件都仔细协调好,则能保证脚轮拥有最长使用寿命。
耐化学性的重要因素
首先,必须检查使用地点存在的化学物质和环境影响。重要提示:材质反应受多种因素影响,如侵蚀性物质的接触时间和浓度,以及环境温湿度等。材质可以分为耐化学性物质、部分耐化学性或不耐化学性物质三类。不锈钢板、塑料和 热塑橡胶 就具有良好的耐化学性。
下方表格概述了我们的不同材质对各种侵蚀性物质的耐化学性。表中的数值仅供参考,不适用于化学混合物。如有特殊需求请联系我们,我们将很乐意为您提供详细的建议!
关键: ++ 耐化学性 | + 部分耐化学性 | = 不耐化学性
物质/ 浓度/ 橡胶/ 聚酰胺/ 聚氨酯/ 聚丙烯/
乙醛 40% + + = +
丙酮 - ++ ++ = +
含水硼酸 10% ++ + ++ +
溴 - = = = =
乙酸 30% = ++ = ++
乙醇胺 - - - = -
甲醛 30% ++ ++ + ++
甲酸 10% + = = ++ (最高60°C)
含水盐酸 30% + = = ++
惰性气体 - - ++ - -
含水醋酸铅 10% + ++ ++ =
硝酸铅 - ++ - ++ -
含水氯化钠 10% + = ++ ++ 最高20°C)
含水氰化钠 10% - ++ = -
含水磷酸钠 10% ++ ++ ++ ++
含水硅酸钠 10% ++ ++ + -