词汇: 0-9
中控锁定的优势
中控锁定机制能够一次锁定多个脚轮,从而有效固定住运输设备,以防其滚动或移位。与独立锁相反,中控锁至少与两个脚轮相连,也可以直接影响所有脚轮。中控锁定对需要不断移动和暂停的设备非常适用。
中控锁定系统的最大优势显而易见:多个脚轮能够同时锁定或解锁。依靠此系统,轮锁可以用手动操作取代脚动操作。对操作人员而言,此系统的人体工学优势不可低估。此外,中控锁的操作杆始终位于设备的相同位置。而如果设备配备独立锁,则可能(取决于轮子的位置)操作杆将位于设备的下方。 为了安全起见,如果需要,中控锁定系统的杠杆也可以通过锁予以保护。
中控锁的应用
使用案例:医院病床可以安装中控锁定对4个万向轮实现同时控制,轮子的锁定和解锁通过踏板来操作。也可以将病床前方两个脚轮固定为直线方向,使床沿直线推动时更为轻松。病床两边都可以控制轮锁。
在所有要求设备能够稳固地固定在原地并且能够简单快速且可靠地操作轮锁系统的情况下,一般建议采用中控锁定。除了医院病床,废品箱是另一个典型应用。我们很乐意与您探讨中控锁定系统于您适用与否。请联系我们,让腾德的专家给您全方位的建议!