Zeta stainless
8670TOO125P63
绩效
损耗 | 磨损 耐磨性极佳 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性极佳 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 240 mm |
---|---|
偏移量 | 55 mm |
圆顶直径 | 96 mm |
宽度 | 96 mm |
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转半径 | 120 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 不锈钢,重型 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺,重 |
---|---|
直径 | 125 mm |
胎面 | 硬胎面 |
胎面宽度 | 50 mm |
胎面材料 | 与轮子体相同 |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
轮宽 | 50 mm |
轮径 | 125 mm |
轴承 | 滑动轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 105 mm |
板孔宽度(最小) | 74 mm |
板孔直径 | 11 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm |
板孔长度(最小) | 74 mm |
板宽度 | 105 mm |
板长度 | 137 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 700 KG |
---|---|
产品名称 | Zeta stainless |
产品类型 | 万向脚轮 |
总宽度 | 96 mm |
总重量 | 2.47 KG |
总高 | 164 mm |
标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
载重为 6 km/h | 560 KG |
载重静态 | 1400 KG |