Lumina
AA20POI050L51-10
绩效
损耗 | 磨损性好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 104 mm |
---|---|
偏移量 | 20 mm |
宽度 | 55 mm |
支架形状 | 双轮子支架关闭 |
旋转半径 | 52 mm |
旋转轴承 | 阀杆旋转 |
材料 | 聚丙烯 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
直径 | 50 mm |
胎面 | 硬胎面 |
胎面宽度 | 7 mm |
胎面材料 | 与轮子体相同 |
胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |
轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
轮宽 | 7 mm |
轮径 | 50 mm |
轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
固定件
接头类型 | B10 接头盲孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 10 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 40 KG |
---|---|
产品名称 | Lumina |
产品类型 | 万向脚轮 |
总宽度 | 55 mm |
总重量 | 0.06 KG |
总高 | 56 mm |
标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
载重静态 | 80 KG |