绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 锌压铸 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,无痕,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承,不锈钢 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 150 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轴孔直径 | 8 mm |
中心长度 | 35.5 mm |
胎面硬度 (A) | 75 岸 A |
核心属性
产品名称 | Elastech |
---|---|
产品类型 | 轮子 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 150 KG |
载重静态 | 300 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 85 °C |
总重量 | 0.93 KG |