下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
产品名称 | Basetech |
---|---|
应用 | 五金经销商 |
产品类型 | 轮子 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 50 KG |
载重静态 | 100 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总重量 | 0.05 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 滑动轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮径 | 75 mm |
胎面宽度 | 25 mm |
轴孔直径 | 8 mm |
中心长度 | 26.5 mm |
胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |