绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
轮径 | 38 mm |
胎面宽度 | 20 mm |
轴孔直径 | 6 mm |
中心长度 | 21.5 mm |
轮宽 | 20 mm |
胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |
核心属性
产品名称 | Basetech |
---|---|
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 35 KG |
载重静态 | 70 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总重量 | 0.01 KG |