Agila light
1470PAO050P30-11
下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
绩效
轧制性能 | 操作行为良好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
损耗 | 磨损性非常好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
材料 | 钢板,轻型 |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 25 mm |
旋转半径 | 50 mm |
swivel interference | 100 mm |
圆顶直径 | 41 mm |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
轴承 | 滑动轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
直径 | 50 mm |
轮径 | 50 mm |
胎面宽度 | 19 mm |
轮宽 | 19 mm |
胎面硬度 (A) | 91 岸 A |
胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 11 mm |
核心属性
产品名称 | Agila light |
---|---|
应用 | 专业家具 |
产品类型 | 万向脚轮 |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 40 KG |
载重静态 | 80 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 60 °C |
总高 | 70 mm |
宽度 | 44 mm |
总宽度 | 44 mm |
总重量 | 0.16 KG |