3478UOH080P62
3478UOH080P62
绩效
损耗 | 磨损性非常好, 磨损 耐磨性极佳 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
宽度 | 85 mm |
---|---|
支架形状 | 宽 |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,重型 |
颜色: | 蓝色钝化 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
直径 | 80 mm |
胎面 | 硬胎面 |
胎面宽度 | 34 mm |
胎面材料 | 与轮子体相同 |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
轮子名称0(ERP) | Duratech |
轮子颜色 | 天然白色 |
轮宽 | 34 mm |
轮径 | 80 mm |
轴承 | 滑动轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 60 mm, 80 mm |
板孔宽度(最小) | 77 mm |
板孔直径 | 9 mm |
板孔长度(最大) | 60 mm, 80 mm |
板孔长度(最小) | 77 mm |
板宽度 | 85 mm |
板长度 | 103 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 200 KG |
---|---|
产品名称 | Alpha |
产品类型 | 固定脚轮 |
总宽度 | 85 mm |
总重量 | 0.42 KG |
总高 | 108 mm |
标准 | EN12532 - 运输器械 |
温度范围(最低) | -40°C |
温度范围(最大) | 80°C |
载重静态 | 400 KG |