1677PJO100P50
1677PJO100P50
绩效
损耗 | 磨损性好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 233 mm |
---|---|
偏移量 | 38 mm |
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转半径 | 116.5 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,轻型 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
直径 | 100 mm |
胎面 | 硬胎面 |
胎面宽度 | 32 mm |
胎面材料 | 热塑性橡胶 |
胎面硬度 (A) | 88 岸 A |
轮子名称0(ERP) | Supratech |
轮径 | 100 mm |
轴承 | 滑动轴承 |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板孔宽度(最大) | 51.5 mm |
板孔宽度(最小) | 46.5 mm |
板孔直径 | 8.5 mm |
板孔长度(最大) | 61.5 mm |
板孔长度(最小) | 56 mm |
板宽度 | 67 mm |
板长度 | 77 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 80 KG |
---|---|
产品名称 | Agila smart |
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
总重量 | 0.61 KG |
总高 | 135 mm |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重静态 | 160 KG |