0-9
81 此百科全书类别中的帖子可清洗脚轮符合严格的卫生规定
在某些操作条件下,脚轮需可清洗。例如,严格卫生法规适用的医院和商业厨房。在这些区域,任何使用的移动设备也必须定期清洁。清洁通常在高压和高温下进行。脚轮如果不可清洗,可能会被腐蚀。
哪些脚轮可以用于航空手推车?
在飞机上,一切都处于非常密闭的空间内。例如航空手推车必须沿狭窄的过道推动,并且速度时长很慢,直至完全禁止。如果空乘人员失去对手推车的控制,可能造成严重的后果,甚至对乘客造成危险。
清洁手推车脚轮的要求
厨房、食堂、餐馆甚至医院和酒店每天都很忙。但是,房间也必须保持干净整洁。这意味着清洁人员的压力较大,任务繁重。如果想要花费尽可能少的时间和精力保持房屋清洁,清洁手推车便是理想的解决方案。
用于车间手推车的脚轮和轮子要求
在车间中,笨重的工具部件需要不断地从一个地方运输到另一个地方。车间手推车确保了高水平的舒适性和效率。具体而言,可以使用车间手推车快速轻松地将工具从A处运送到B处,从而确保工具始终可以在需要的地方使用。
腾德脚轮和轮子的静载重量
静载重量适用于当运输设备不移动或很少移动的情况。静载重量表示脚轮和轮子在不均匀的载荷下可以承受的载荷。静态载荷额定值对于静载重量具有相关性:该载荷额定值是指重量和方向保持恒定的载荷。
腾德订单编号系统——简单明了
为了确保您可以轻松找到适合于您应用的脚轮和轮子,我们针对我们的产品开发了一套结构明确的订单编号系统。订单编号包含有关产品性能的所有必要信息,帮助您更加轻松地选择和订购。
装有腾德脚轮和轮子的书架
移动书架可用于需要快速高效地挑选书籍的地方。 例如,可用于小型或大型书店,或者图书馆或机场。堆满书的书架要求必须能承受重载,能轻松操纵,并且在静止不动时仍能保持稳定和安全。