WeAssist – 一种创新的滚动系统,在病床和患者运输方面树立了新标准

我们已经从头开始检查了患者的运输情况。 并决定从根本上改变它。

什么是 WeAssist™?

WeAssist 是一种创新的移动解决方案,让护士无需第二人的帮助即可将医院病床从 A 移动到 B。该系统通过智能软件和 TENTE Integral Assist 脚轮,记录用户用手放在床上所发出的冲力,并为几乎所有推行动作提供必要的支持。基本上,类似于电动自行车:

护士开始推行 - WeAssist 提供适当的支持。移动解决方案使启动和减速变得更加容易。它可以帮助您直行,并更容易操作拐角处转弯。如果护士想应对坡度,它也是一个很好的助力。在坡度上,它会消除速度并吸收床的重量。换言之:每当需要帮助时,它都会提供如同第二个人在病床上和患者运输中提供的确切支持。

另一个决定性的优点:护士只需站在床边开始推动。先前的知识或介绍性培训? 不需要!操作是完全简便的。恪守座右铭:轻松自如。


立即了解更多信息

WeAssist™ 提供哪些好处?

改进的人体工程学

WeAssist 减轻了护士的负担,并帮助他们避免错误的姿势。用户可节省力量并保护背部和关节。通过这种方式,WeAssist 有助于改善工作条件、提高员工满意度并减少病假。

效率更高

有了 WeAssist,只需一个人便可以更轻松地移动医院病床。这使医院系统能够加速工作流程、提高生产力并更灵活地利用人力资源。结果:效率明显提高。

降低成本

WeAssist 可节省时间,最重要的是省钱。这是因为该系统可以轻松、经济高效地整合到现有病床中。许多现有病床系统的安装甚至可以通过即插即用来完成。在后期使用中,它可以提高医院运营的效率,从而确保可衡量的成本降低。


立即探索所有优势

体验 WeAssist™ 的现场和色彩!

准备好改善医疗保健专业人员的工作条件了吗? 您是否希望我们直接在现场拜访您? 没问题:无论是在您的生产车间、医院还是护理机构,我们的专家都会拜访您,并带上我们的移动解决方案。这让您有机会在平常的工作环境中体验 WeAssist。

或者,我们想邀请您与我们一起在德国韦尔梅尔斯基兴的 TENTE 校园深入了解 WeAssist。在这里,您将遇到一门具有挑战性的课程,通过我们突破性的移动解决方案——从弯道操纵到掌握上坡和下坡坡道,让您能够应对各种驾驶情况。

听起来有趣吗? 那最好点击此页面上的“联系”按钮!然后只需填写我们的联系表,我们将立即与您联系,以安排联合预约。那么,您何时方便?


访问 WEASSIST.COM

专为严格的卫生标准而打造

卫生在医院脚轮中起着决定性的作用。因此,我们的脚轮和轮子符合最严格的卫生标准。WeAssist 系统专为频繁清洗而设计。当然,我们通过各种其他移动解决方案为我们的医疗保健客户提供支持,这些解决方案提供长期的可清洗性、极高的耐用性和无痕移动性。

为了有效防止生锈和腐蚀,我们永久可洗脚轮和轮子的所有金属部件均由不锈钢制成。此外,我们的许多开发项目都依赖于耐水解材料,即使在长时间暴露于水后也能保持其特性和功能,并且其优异的特性有助于减少潜在有害细菌、病毒、真菌和其他病理细菌的形成。

我们产品组合中的另一种解决方案有助于保持卫生标准:无标记轮,减少磨损。它们在地板上留下的残留物较少,是避免不同区域之间交叉污染的重要条件。