您不能 重塑轮子

Challenge accepted

准备好迎接任何挑战:探索我们的优质聚氨酯轮子。

了解更多



Ultratech – 我们的短跑运动员

卓越的性能适用于工业应用产品。非常适合在高速和高负载下直线运行。.

了解更多




Ultratech plus – 我们的冠军

针对最高载重、高速、强加速和减速以及频繁的方向变化进行了优化。

了解更多




Novatech – 我们久经考验的经典

经过多年测试,适用于各种应用产品:磨损、防撕裂、防切割。

Learn more



Challenge accepted

这句话代表了TENTE对创新的渴望:

我们正在应对行业挑战,并开发解决方案,使您的内部物流工作更高效、更可持续、更符合人体工程学。 让我们来谈谈您的挑战!

联系我们

变得更加可持续?
Challenge accepted!

您的轮圈,我们的优质聚氨酯:现在检查您的轮子是否已准备好迎接新的生活。

你是否考虑过用 TENTE 聚氨酯绷带修复用过的轮圈? 让我们来谈谈这个可持续的解决方案。

提出请求

减少病假?
Challenge accepted!

在符合人体工程学的工作条件下,今天就预防明天的病假:我们的脚轮和轮子使它成为可能。

我们产品系列的最新成员代表了最大的人体工程学,因此在内部物流领域工作明显更安全。

下载宣传册

不需要休息的脚轮?
Challenge accepted!

您的 AGV 和 AMR 持续工作。因此,他们需要能够全天候工作的脚轮。

我们提供专为在 AGV 和 AMR 中连续运行而设计的特殊移动解决方案 — 可靠、耐用、安全。

下载宣传册

减少停机时间?
Challenge accepted!

负载相等的运行时间更长:

真实世界的现场测试表明,TENTE的优质聚氨酯轮子比具有类似材料的轮子运行时间长得多。亲眼看看,看看我们的长跑运动员。

下载宣传册

Responsive Layout

"说服我们的是专用脚轮的耐用性,以及我们在腾德的合伙人所具备的专业技能。"

AVT Europe 总经理 Maarten Van Looveren

Your Image Description

迎接每一个挑战:我们的优质 PU 车轮。

是什么让我们的轮子如此卓越?
例如,与竞争对手相比,运行时间延长了 100%。
立即下载宣传册,了解更多优势。

下载宣传册

高效的工业解决方案

我们的 Novatech 和 Ultratech 轮在快速增长的物流市场中表现完美,特别是在自主运输系统和自动化仓储解决方案方面。客户对我们产品的效率和附加价值印象深刻 - Ultratech Plus经常被客户评为全球最佳解决方案。

获取建议

ULTRATECH Plus – 优质聚氨酯,具有最大的耐用性

ULTRATECH Plus 可最大限度地减少物流运行中的停机时间。即使在极端条件下,它也能提供卓越的耐磨性和耐热性。这样可以降低维护成本并提高效率,因此是连续运行的理想选择。

下载宣传册

TENTE 轮子和脚轮:我们移动世界 
超过100年。

更好的移动性。更好的生活。100 年来,我们一直在为每一个挑战开发高质量的移动解决方案。

关于我们

您对我们的优质聚氨酯轮感兴趣?

请填写下面的联系表格,联系我们的聚氨酯专家。我们的团队将很乐意帮助您找到最适合您个人需求的移动解决方案。无论是松散的聚氨酯轮子还是优质脚轮,我们的产品组合都能满足您的需求。现在就申请专家咨询!

Request
标有星号(*)的字段为必填项。