词汇
M
MRI:脚轮选择的重要因素
產品展示
行业
移动解决方案
词汇: M
MRI:脚轮选择的重要因素
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
起始页
|
目录
词汇导航
词汇导航
0-9
C
E
H
I
M
P
R
S
V
W
起始页
目录
MRI:脚轮选择的重要因素
磁共振成像(MRI)是用于医学诊断的成像方法。它产生强磁场和交变磁场。这对扫描仪及其所有组件以及房间中的其他物体提出了特殊要求。例如,脚轮如果要与MRI扫描仪一起使用,也必须具有某些特性。
脚轮最重要的前提是它们是防磁的。使用磁性脚轮会扰乱磁场,导致程序不能成功执行。在MRI扫描仪中会产生高达3.0T(特斯拉)的磁通量密度,这意味着脚轮必须适合这种强度的磁场。
其他重要因素是灵活性和稳定性。 脚轮的运行动作必须轻微,以便可以快速方便地将它们移动到正确的位置。同时,至关重要的是,MRI扫描仪可以平稳地固定在特定位置:任何不必要的移动都会使图像无法使用,因此必须避免这种情况
。
用于医疗设备的腾德Linea脚轮
The 腾德Linea系列 是MRI扫描仪等医疗设备的理想解决方案。脚轮很容易操作,只需一个简单的动作即可通过锁定系统进行固定。它们可用于封闭系统以及开放式MRI系统,例如移动C型臂扫描仪。
我们很高兴与您合作开发针对您个人需求的特殊移动解决方案。请联系我们!
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
请求已成功发送
请求未发送 - 发生错误。请重试。