![](https://cdn.tente.com/media/4d/8c/a3/1698325607/503-ddc-award_desktop.jpg)
词汇: 0-9
荣获德国设计师俱乐部奖项:腾德Linea和Levina
腾德脚轮证明了其“优秀设计”。由德国设计师俱乐部每年组织的“优秀设计”比赛评审团(www.ddc.de)寻找优秀和卓越的设计。在八个类别中,包括产品,以及印刷、数字、未来、企业和其他,跨学科评审团的专家为其“优秀设计”选择产品,并颁发金奖、银奖和铜奖。
由于其“优秀设计”,各种腾德脚轮已经获得了各项殊荣:Linea医院病床脚轮——银奖得主——将独家设计与最高品质相结合。这种由塑料制成的双轮脚轮具有广泛的应用范围,易于清洁,而且如果需要,其整体高度可以调整到特别低的水平。
Levina塑料脚轮结合了最新技术和完美设计,在比赛中获得了铜奖。此外,坚固的支架和高质量塑料的使用确保了较长的使用寿命。由于其较短、操作简单的刹车踏板,在静止时,Levina将其出色的运行特性与一流的稳定性结合在一起。光滑的表面易于清洁,使Levina成为食品行业的理想选择。
获奖的“优秀设计”:腾德的明星产品
Aviana双轮脚轮也因其“优秀设计”而屡获奖项。它被用于航空手推车,在云层之上提供最大的舒适度。其安静的运行特性确保机组人员能够沿狭窄的通道安全地操纵手推车。
2940系列床用脚轮特别适用于医疗领域。这些简单的双轮脚轮不仅耐用、稳定,而且能够承受高冲击载荷并且易于移动。这给德国设计师俱乐部评审团留下了深刻的印象。