词汇: 0-9
腾德轮子和脚轮的相关DIN标准
腾德脚轮和轮子始终根据欧洲标准化委员会(CEN)制定的最新DIN标准进行开发和测试。 以下我们简要介绍了相关标准的内容。
DIN EN 12526
该标准规定了用于轮子和脚轮的术语和公式符号,还定义了轮子及其组成部件的组件,并描述了轮轴和轮子的安装选项。此外,DIN EN 12526还描述了脚轮和支架。
DIN EN 12527
DIN EN 12527是描述轮子和脚轮测试程序的标准。它规定了测试仪器和测试方法。例如,该标准定义了电阻、轮子或方向检测的测试,以及动态和静态测试等等。 以下标准为不同组的轮子和脚轮规定了这些要求。
DIN EN 12528
标准DIN EN 12528规定了家具脚轮必须满足哪些技术、尺寸和测试要求。不包括 转椅 和其他特殊应用的脚轮。
DIN EN 12529
根据以前的标准,DIN EN 12529规定了通常用于转椅上的脚轮的技术和测试要求及尺寸。涵盖带有和不带有制动装置的脚轮。
DIN EN 12530
本标准规定了在宾馆、饭店、学校或医院等公共设施中使用的 设备脚轮 手动推进轮和脚轮的要求和尺寸。
DIN EN 12531
对于医院病床脚轮的要求和尺寸,适用标准DIN EN 12531。具体来说,该标准涉及用于 医院病床的万向轮,这些万向轮的直径最小为100mm,并且具有中心锁定装置。根据该标准,也可以使用其他类似尺寸的万向轮。
DIN EN 12532
DIN EN 12532标准涵盖最高速度为1.1 m/s或4 km/h的运输脚轮。标准中不包括用于家具和 办公椅 以及用于装置、医院病床和动力应用的轮子和脚轮。
DIN EN 12533
DIN EN 12533规定了用于机械或动力驱动应用(速度在1.1至4.4 m/s或4至16 km/h之间)的重载轮子和脚轮——包括配件,但不涵盖带充气轮胎的驱动轮和轮子。
我们很乐意详细回答您对个别DIN标准的任何疑问。请联系我们的服务团队。