1477PAO100P30-11
1477PAO100P30-11
下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
绩效
损耗 | 磨损性非常好 |
---|---|
移动噪音 | 移动噪声良好 |
耐腐蚀 | 耐腐蚀性井 |
轧制性能 | 操作行为良好 |
轧制性能 | |
---|---|
运动噪音 | |
特征 | |
耐腐蚀性 |
支架
swivel interference | 174 mm |
---|---|
偏移量 | 28 mm |
圆顶直径 | 41 mm |
宽度 | 44 mm |
支架形状 | 宽 |
旋转半径 | 87 mm |
旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
材料 | 钢板,轻型 |
颜色: | 蓝色钝化, 蓝色钝化 |
轮子
主体材料 | 聚丙烯 |
---|---|
直径 | 100 mm |
胎面 | 柔软胎面 |
胎面宽度 | 25 mm |
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
胎面硬度 (A) | 91 岸 A |
胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D |
轮子名称0(ERP) | Maxtech, Supratech |
轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
轮宽 | 25 mm |
轮径 | 100 mm |
轴承 | 滑动轴承 |
固定件
接头类型 | 螺栓孔 |
---|---|
螺栓孔直径 | 11 mm |
核心属性
3 公里/小时时的载重 | 70 KG |
---|---|
产品名称 | Agila light |
产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
总宽度 | 44 mm |
总重量 | 0.33 KG |
总高 | 125 mm |
标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
温度范围(最低) | -20°C |
温度范围(最大) | 60°C |
载重静态 | 140 KG |