词汇: 0-9
转椅的其他应用领域
转椅是办公室或家庭办公室的好伙伴。它既能提供舒适的坐姿,又非常实用,能快速向任何方向滚动。有了它,您也许不用起身就能完成多个工作步骤。为了维持转椅长期的灵活性和移动性,转椅必须安装好的脚轮,所用脚轮要既能承重又易于转向,同时还要不伤地面。
转椅不仅仅只用于办公室,孩子在家中也常常坐在转椅上完成作业。对于孩子,特别是低龄孩子,我们强烈推荐使用符合人体工学的转椅,以确保良好的坐姿。转椅还可用于医院和许多医疗环境中。医生可以在转椅上快速从办公桌滑向病人或药柜。这能加快医生的工作程序,从而缓解他们的压力。
转椅脚轮的要求
首先,转椅脚轮必须要适应特定的地面条件。这意味着:较硬的地板需要稍软的脚轮,而较软的地板需要稍硬的脚轮。不当的脚轮会造成损害。硬质脚轮会在硬地面上留下痕迹和划痕。地毯等柔软地面条件上的软质脚轮会吸引棉绒,这会永久降低脚轮的可操作性。
适用于较硬地板的腾德转椅脚轮轮面采用创新型Supratech(一种热塑性橡胶)制成。该脚轮不会损坏地面,易于运行且不会留下痕迹。如果需要,按负荷而定的轮刹可为脚轮提供额外的安全性。该种制动可防止椅子无意中滚动。
如果您在选择转椅脚轮时有任何疑问,请与我们联系,我们将很乐意为您选择最适合您的移动解决方案!