词汇: 0-9
脚轮旋转
全向可操作 — 使用旋转脚轮,您可以自由转动
旋转脚轮在任何尺寸和重量下都具有高度的操作灵活性。它适用于频繁改变方向,例如,来回变换方向的购物推车,并且即使在空间有限的情况下也能保持灵活操作。只装配脚轮的应用可以轻松地向各个方向转动。
然而,由于这一特性,该脚轮不适合远距离直线移动。因此对于需要良好直线行程和机动性的应用,它通常与固定脚轮结合使用。最常见的组合是在一侧安装两个旋转脚轮,在另一侧安装两个固定脚轮。优势是:这使得应用非常适合直线前进和转弯。
对于许多设备而言,不仅移动非常重要,而且安全的站位也是如此。无论是在销售点还是在移动脚手架上,没有轮刹或制动器的脚轮都会非常危险。因此,腾德为其旋转脚轮配备了各种锁定机构。我们的中央锁定系统可防止设备滚走,快速而又可靠。只需一步操作即可锁定或松开多个脚轮。另一种锁定机制是全刹车。在这种情况下,轮子和旋转机构锁定在旋转脚轮上。另一方面,方向刹使得直线前进更加容易,因为它只会阻止脚轮的旋转。因此,旋转脚轮在短时间内可作固定脚轮使用,便于在直线方向上移动,例如在推行医院病床时。
如果需要优质的旋转脚轮,请与我们联系。我们热情的服务人员将帮助您在我们广泛的产品系列中找到适合您应用的解决方案。