词汇: 0-9
购物推车专用脚轮的重要特征
如果您在超市或自助商店购物时手推车运行不平稳,您的压力就会迅速增大。即使在满载时,购物车也变便于推动和转向,并且必须配备安全机制,防止购物车滚远。如果脚轮质量低劣,就无法实现这一目的:脚轮可能被卡住,按照错误的方向偏离或难以操作。
有时候必须沿非常狭窄的过道推动购物推车。如果中途出现障碍物,必须在狭窄的空间中进行转向。若脚轮不当,那么实际上将无法完成这一工作,并且转向变得很费力。而优质的脚轮则使得可以在所有方向顺利转向。同时脚轮还必须稳定,并且可以耐受冲击。这意味着脚轮需要有一个稳定的支架。
同时还需要考虑轮面的材料。如果脚轮留下痕迹,则会影响超市的形象。建议使用橡胶轮面,因为其很少留下痕迹,即使是在重载时。
带腾德脚轮的购物推车运行平稳 — 适合于年轻人和老人
购物推车可以配备腾德2875QMP或腾德2370PJP脚轮。这两种系列都具有非常良好的运行稳定性,采用稳定的支架构造和优质的轴承。腾德2875QMP系列的脚轮还配备有一体式刹车踏板,降低购物车滚远的风险。腾德2370PJP脚轮轮面采用创新的Supratech(热塑橡胶)制成。这些脚轮具有不同的尺寸。轮子直径较小的脚轮还可以用于儿童购物车。