词汇: 0-9
商场建设系统 — 运行良好以及安全固定
移动商场建设系统用于超市、商店和机场等。在超市中,水果和蔬菜陈列架每天晚上会被推到冷藏室中,而在时装商店中,需要仔细定位打折促销商品,以便进行促销。在机场书店中,在乘客入口处展示最热门的书籍,以便乘客可以选取。必须随时保证这些系统的移动性和可操作性,同时还需确保固定时基础牢固。这要求针对商场建设系统采用专用脚轮。
商场建设系统通常必须在密闭空间中操作。这要求旋转脚轮可在所有方向移动。如果使用质量低劣的脚轮,要推动设备就需要更大的力。最终会对员工的健康产生不利影响。脚轮应确保具有良好的驱动舒适性,并且具有较高的载重量。通常不仅需要在空载,而且在满载时也可以在商场商店内移动。因此,在确定必要的载重量时,必须考虑总重量。
腾德Linea组合双轮脚轮
腾德Linea组合系列的双轮脚轮配有坚固的脚轮锁。轮刹和方向刹彼此完全分开。这确保了脚轮可以完全锁定,但在解锁时也可以平稳运行。脚轮采用聚酰胺轮体和聚氨酯轮面。也可提供导电、不锈钢和可清洗版本。
我们很乐意详细解答您关于商场装配系统脚轮的问题,请联系我们经验丰富的团队。如果需要,我们将随时为您开发创新和个性化的特殊解决方案。