词汇: 0-9
轮子和脚轮
我们提供各种设计的轮子和脚轮。脚轮或轮子的功能和质量取决于整体概念和具体信息。即使较小的差异也可能会影响各种应用领域内的移动解决方案。因此,为了最大程度地提高效率和使用寿命,必须要选择适当的脚轮系统。为此,腾德作为经验丰富的轮子和脚轮制造商,提供了定制化的解决方案,满足客户的各种要求。
轮子和脚轮概述
轮子由轮面、轮心和轮子轴承组成。对于各部件,可以选择各种材料和设计。例如,轮面材料分为硬质和软质材料,适合于不同的地面类型。轮心可以采用钢板、塑料、压铸锌或铸造金属等制成。主要有三类轴承供选用:平面轴承、滚珠轴承和 滚柱轴承。
脚轮由轮子、脚轮支架和接头组成。同时还有各种类型。支架可以采用固定或旋转脚轮支架,因此脚轮可以是固定或旋转型。钢板或展性铸铁通常用作支架材料。脚轮通过接头与设备、应用或手推车相连。根据应用的不同,可以使用管形、板形或圆形实心杆接头。
腾德的定制系统解决方案
概述说明了轮子和脚轮的多样性。我们随时为您的应用提供合适的移动系统。此外,如果需要,我们还可以帮助您开发定制化解决方案。请联系我们,了解我们的专家对轮子和脚轮各方面的建议!