词汇: 0-9
双轮脚轮
双胞胎脚轮:坚固耐用,不损伤地面
双轮脚轮采用塑料或钢板等高品质材料制成的支架,因此非常坚固,同时在使用过程中不会损伤地面。具有柔软轮面的双轮脚轮特别适用于易受影响的地面,如瓷砖、镶木地板或层压板。坚硬的轮面更适合柔软的地面条件,如地毯。双轮脚轮还有导电、可清洗和不锈钢版本,适用于卫生法规建议定期清洁和消毒的区域。
TENTE双轮脚轮不仅在功能和质量方面能满足高要求,而且在设计方面也十分出众——有多种颜色可选,以及作为特殊解决方案,其带有印刷标志。我们的许多产品都获得了国际设计奖。
双轮脚轮具有差动效应,因此操作性十分出众。这意味着:由于两个轮子也可以沿相反方向旋转,因此双轮脚轮可以更容易地移动,且具有优于单个家具脚轮的优点。这使其非常适合涉及大量机动的应用。腾德提供最大承重12吨的脚轮(重型脚轮)。
我们可按需提供不同的双轮脚轮,例如带有不同轴承的型号,包括旋转轴承或精密滚珠轴承,以及带有可单独调节的脚轮锁的型号。后者特别适用于需要极其平稳和轻载运行特性的易受影响区域。这包括,例如,实验室设备或医院病床。
如果您对双轮脚轮或我们的其他脚轮或轮子有任何疑问,请与我们联系。我们很荣幸为您提供帮助。