词汇: 0-9
工具手推车脚轮的重要性能
工具手推车是专业工匠和DIY(自己动手做)爱好者的理想选择,它可以轻松地将大量工具从一个地方运输到另一个地方。有许多不同的类型可以满足用户的各种要求。无论使用何种类型,脚轮的质量都非常重要!不良或不合适的脚轮使得手推车难以移动,因此实际上毫无用处。
用于工具车的脚轮必须在即使是不平整的地面上也能平稳运行且易于操作。它们还必须承载重物。当然,不仅要考虑手推车的重量,还要考虑工具的重量。必须选择能够承受最大载荷并仍然易于转向的脚轮。为了确保推车的良好机动性,应使用旋转脚轮。即使频繁改变方向,这些脚轮仍然易于操纵和控制。
腾德Supratech和腾德3470 采
用PJP轮子的腾德Supratech脚轮具有高品质钢板支架、精密滚珠轴承和Supratech制成的轮面。Supratech是一种热塑性橡胶,不会损伤地面,也不会留下痕迹。这款轮面减少了启动阻力,使脚轮可以轻松平稳地运行。
腾德3470专为消防站使用的工具手推车而开发。这种现代化创新型脚轮的载重量高达160千克/脚轮。这意味着即使在搬运重物时,手推车也随时为灭火战斗做准备。除标准类型外,腾德3470系列还有后缘全刹车的旋转脚轮。当需要运输重型和大宗设备时,刹车提高了安全性。
如果您要获得有关工具手推车脚轮的任何建议,请联系我我们。如果您需要定制的专门解决方案,我们将随时为您服务。