词汇: 0-9
这些因素会影响移动噪音。
一般来说,硬质轮用于软质地面,软质轮用于硬质地面。软质轮面在运行时会更顺畅,产生的噪音较低。硬质轮会产生较大的运行噪音,尤其在地面不平引起颠簸时。但是在较软的地面上,或载重量较低时,硬质轮在运行过程中也具有较低的噪音和较高的操作舒适度。
除了带有硬质轮胎和软质轮胎的轮子,您还可以向我们订购腾德混合轮。这种轮子采用硬质聚酰胺轮面和软质橡胶轮心。它具有硬质表面和降噪特性,在硬质和软质地面上均可使用。
一般情况下,硬轮子用于软地面,软轮子用于硬地面。轮面软会使得运行更加平稳,并且产生的噪音更少。轮子越硬,产生的运行噪音就越大,尤其是在不平整地面产生振动的情况下。但是,在越软的地面上,并且载荷越轻的情况下,硬轮子运行时噪音排放也较低,使得驱动舒适性较高。
除带有硬轮面和软轮面的轮子外,我们还提供了混合材料轮(HUR)。这种轮子将硬质聚酰胺轮面与软质橡胶轮心相结合。这样使得我们能够为您提供较硬,但减少噪音排放的轮子,可以用于软、硬表面上。