词汇: 0-9
脚轮的启动、滚动和旋转阻力
在脚轮和轮子阻力方面,分为滚动和旋转阻力以及电阻。为了移动和操作运输设备,需要施加力量。该力被称为滚动和旋转阻力。而另一方面,电阻是指导电性。
如果您要让设备动起来,首先必须克服启动阻力。之后,设备的操作性受到滚动阻力和旋转阻力的影响。阻力取决于各种因素,包括:
+ 负荷
+ 轮子直径
+ 轮子材料
+ 轴承类型
+ 地面条件
脚轮的类型、数量和布局会影响操作性。例如,只需要直线运动的设备可以专门配备固定脚轮。如果要求转向,则固定和旋转脚轮组合,或使用带有方向刹的旋转脚轮是理想之选。
电阻
电阻描述了允许电流流过导体所需的电压。腾德的防静电和导电脚轮和轮子可防止静电放电。导电脚轮和轮子的欧姆电阻小于104Ω。防静电脚轮和轮子的欧姆电阻为107Ω。
导电脚轮和轮子在医疗领域中很重要,例如,静电放电会造成影响深远的后果。它们也经常被用于工业部门。腾德一丝不苟的质量控制确保轮子和脚轮符合最严格的要求。