词汇: 0-9
红点设计奖
红点代表全球认可的质量
红点设计奖由欧洲历史最悠久并且最著名的设计机构之一Design Zentrum Nordrhein-Westfalen颁奖。这些奖励分为三类:产品设计、通信设计和设计理念。自1954年以来,在此期间已经对19个类别的产品颁布了此奖项,横跨时装、办公、室内设计和工业到机器。“红点”表示在全世界获得认可的质量。
红点设计奖的评估标准
红点设计奖:红点设计奖自2000年才得其名。它曾经以设计创新的名称颁奖。每年夏天在埃森市,红点质量印章会颁发给来自各个行业的产品。获奖者由来自全世界的著名专家评审团选出,评审团的成员每年都会变更。以前著名的评审团有马来西亚鞋子设计师周仰杰、德国设计师Rido Busse以及英国建筑师和设计师Roy Fleetwood。
为了满足技术、社会、经济和生态方面不断变化的新要求,评估标准也在不断更新。创新性、功能性和概念逻辑性等都会受到仔细考察,此外还有产品的人体工学、耐用性和象征意义与情感内容等。其他标准包括与系统的整合度、生态兼容性以及产品的自我论述等。
腾德脚轮与红点奖
腾德的某些创新轮子已荣获红点设计奖:这些脚轮包括Smiles、Linea电子锁、Decora、Aviana和Integral脚轮系列,以及2940系列的旋转脚轮。Smiles脚轮系列具有美丽的外观,专为儿童房间开发。色彩多样的塑料脚轮带有有趣的猫、熊或飞机设计,能为几乎所有的儿童家具增加乐趣,并且还足够稳定,能够耐受不断的玩弄。
Linea电子锁使得护理员的日常工作更加简单:医院病床脚轮配备有电动锁定系统,可以通过电气控制系统进行制动,而无需使用踏板。对于护理病床脚轮,Decora塑料脚轮满足要求更高的美观要求。这种脚轮甚至能满足最严格的设计和技术要求。
获奖的Aviana双轮脚轮是国际产品设计中最优秀的类别之一。这一静音并且运行平稳的脚轮曾以其良好的设计质量获得过红点奖。Integral医院病床脚轮以及2940系列旋转脚轮也因其简单、典雅设计获得过奖项。