词汇: 0-9
精密滚珠轴承
为了使得一切按照计划运行,每一个脚轮都需要配备适当的轮轴轴承。轮轴轴承是决定脚轮运行性能及质量的因素之一。各种类型的轴承因不同应用可提供不同优势。质量最高的解决方案就是精密滚珠轴承。这些滚珠轴承也称为径向深槽滚珠轴承。即使在负荷非常高的情况下,它们也可确保较低的滚动阻力。
精密滚珠轴承的优势
精密滚珠轴承游隙非常小,并且在运行特征、载重量、耐用性等方面满足最严格的要求。环境对滚珠轴承几乎不会产生影响。这使得滚珠轴轴承尤其适合于必须满足严格技术条件的工业脚轮。同时其还用于重载脚轮。
带有耐热性精密滚珠轴承的轮轴轴承可以用于极低温和极高温下。在这些热条件下,载重量会略微降低。
径向深槽滚珠轴承几乎不需要维护。即使在连续运行下,磨损也较低,并且不需要更换轴承。在适用的严格卫生规定下,如医疗或食品行业中,轮子应配备密封滚珠轴承。
您会在腾德找到合适您需求的轮子轴承。
对于每一种运输设备,必须满足不同的要求。轮轴轴承的选择是一个重要因素。我们很高兴对您提出建议,帮您找到适合的精密滚珠轴承、平面轴承、锥形滚珠轴承或适合于您应用的其他轴承。请联系我们!