词汇: 0-9
充气轮胎:即使在不平整地面上也具有优异的驱动舒适性。
充气轮胎在汽车和自行车中很常见,也用于许多其他不同的领域。这些轮胎适合于室内外,具有非常良好的地面保护性。
橡胶轮胎包含有压缩空气,承载轮胎的载荷,并可以补偿地面以及轮胎滚压的任何不平整性。因此,轮胎即使在不平整的路面上,仍具有较高的驱动舒适性和较低的滚动阻力。为了长期保持这些良好的运行特征,必须注意确保轮胎压力不能太高和太低。
充气轮胎能够耐受许多腐蚀性物质,因此可以用于许多领域。此外,轮胎还适合于用作承受重载的稳定焊接钢构造,因此可以用于重型领域。
充气轮胎的轮胎层级
如果采用充气轮胎,就可以显示所谓的轮胎层级(PR),对轮胎的强度,即胎体进行说明。对于尺寸相同的轮胎,PR 数值越大,意味着越稳定,并且强度越高。较轻的轮胎通常 PR 值为 2 至 4,而较重的轮胎,其轮胎层级至少为6 PR。
需要注意的是:只有在轮胎尺寸相同时才能直接比较轮胎层级信息。如果轮胎尺寸不同,则即使轮胎层级相同,其性能也不同。