词汇: 0-9
适用于工业和户外领域的合适脚轮
地面条件是脚轮选择决定的影响因素之一。基本原则是:对于硬地面,使用软脚轮;反之,软地面使用硬脚轮。
在工业建筑中,地面并不总是与住宅和办公区的地面一样光滑平整。用于这些建筑中的脚轮通常必须在不平坦或粗糙的表面上运行。这对轮面提出了更高的要求,而且必须考虑其他特殊要求。因此,轮子和脚轮不得在地面上留下任何印痕,并且材料必须耐化学品、耐热、耐老化等。
聚酰胺或聚氨酯制轮子适用于光滑和平整的地面。因为它们噪音低,不易损伤地面,滚动阻力低。而对于粗糙但平坦的地面,可以使用带有PUR轮面的铸铁轮。另一种选择是带聚氨酯轮胎的聚酰胺制轮心。这种轮子非常耐磨损,运行平稳、安静。
对于光滑但不平整的地面,推荐使用充气轮胎。它们可以克服轻微的障碍,并且可以吸收震动。但为防止损坏轮胎表面,必须确保轮子的气压处于正常水平。
带有弹性橡胶轮面的铸铁轮或轮子非常适用于粗糙不平的厂房和室外区域。铸铁轮极具抗冲击性,因此适用于严格的负载要求。它们具有非常长的使用寿命和较低的轮面磨损。弹性橡胶轮具有硬质橡胶轮心和柔软的轮面,非常容易运行。而且它们的滚动阻力较低。
适用于公司办公室和户外领域的合适脚轮
在工业建筑中,地面并不总是与住宅和办公区的地面一样光滑平整。用于这些建筑中的脚轮通常必须在不平坦或粗糙的表面上运行。这对轮面提出了更高的要求,而且必须考虑其他特殊要求。因此,轮子和脚轮不得在地面上留下任何印痕,并且材料必须耐化学品、耐热、耐老化等。
聚酰胺或聚氨酯制轮子适用于光滑和平整的地面。因为它们噪音低,不易损伤地面,滚动阻力低。而对于粗糙但平坦的地面,可以使用带有PUR轮面的铸铁轮。另一种选择是带聚氨酯轮胎的聚酰胺制轮心。这种轮子非常耐磨损,运行平稳、安静。
对于光滑但不平整的地面,推荐使用充气轮胎。它们可以克服轻微的障碍,并且可以吸收震动。但为防止损坏轮胎表面,必须确保轮子的气压处于正常水平。
带有弹性橡胶轮面的铸铁轮或轮子非常适用于粗糙不平的厂房和室外区域。铸铁轮极具抗冲击性,因此适用于严格的负载要求。它们具有非常长的使用寿命和较低的轮面磨损。弹性橡胶轮具有硬质橡胶轮心和柔软的轮面,非常容易运行。而且它们的 滚动阻力 较低。
脚轮选择的其他因素
除了地板的实际状态之外,还必须考虑其他因素,包括导电性。在某些应用中,脚轮必须是可导电或抗静电的,以防止潜在的危险静电放电。另外,考虑到黑色轮子可能在浅色表面上留下痕迹。所以为了防止这种情况发生,可以使用无痕轮子。