词汇: 0-9
固定脚轮
稳如泰山的腾德固定脚轮
当卡车必须具有很高的可操作性时,它们通常配备四个脚轮。然而,并非每种应用都必须如此,因为可操作性会影响稳定性而且手推车经常偏离方向。与可以在所有方向上移动的万向轮相比,固定脚轮更适合于直行,因为它固定在运输工具上。在某些情况下,设备只能配备固定脚轮,例如当它们仅在一个方向上向前、向后移动时。然而,这些类型的手推车不能转向;因此,通常搭配使用固定脚轮和万向轮。这样设备可以安全、稳定地直线行驶和转弯。
腾德固定脚轮有多种型号可供选择,它们具有不同的材料、直径、轴承或承载能力。根据您的要求,我们还可以使用无霜不锈钢或耐热和耐寒固定脚轮提供个性化解决方案。脚轮用于各种设备和机器,包括洗衣推车、工作平台或移动式起重机。
在振动敏感物品的运输过程中,弹簧式固定脚轮可以吸收颠簸或撞击。如果需要,它可以消除令人不快的运行噪音,从而可以在夜间进行安静的装卸。