词汇: 0-9
耐腐蚀性的表面处理
理想条件下,应该在干燥环境中使用脚轮和轮子,从而使之很少或从不受到腐蚀影响。脚轮和轮子长时间保持良好的状态,其功能不受影响。但是,移动设备通常在室外或极端条件下使用。在这些情况下,脚轮和轮子的耐腐蚀性变得较为重要。我们必须在各个部件的表面,例如支架、接头和轮盘,进行适当的处理,以确保其具有耐腐蚀性。
通过提供正确的表面保护,实现良好的耐腐蚀性。在选择正确的表面处理时,使用脚轮或轮子的环境是一个极其重要的因素。例如,以下环境对耐腐蚀性提出了更高的要求: 湿度
+ 潮湿
+ 油和油脂
+ 热和冷
+ 蒸汽喷射清洗
+ 碱性溶液热水
+ 酸和动物脂肪
在表面处理的许多选择中,包含钝化、静电粉末涂层和阴极浸渍涂层。我们将按客户需求提供最佳的表面保护方案,以确保脚轮和轮子的质量和耐用性。
用于严的卫生规定情况下的“不锈钢脚轮”
为了制造耐腐蚀性极好的脚轮,我们选择使用不锈钢来制造“不锈钢脚轮”。在具有非常严格的卫生规定的情况下即可使用这些脚轮。此类应用包括餐饮设备和医院家具,如医院病床。由于这种设备(包括脚轮)必须经常消毒,因此不锈钢是理想的材料。
您是否有关于耐腐蚀性的任何问题或者想对我们的产品提出任何建议,以便为您的应用找到合适的脚轮和轮子?请联系我们,我们随时为您服务!