![](https://cdn.tente.com/media/8f/ae/fa/1698324767/Cleaning%20trolleys.jpg)
词汇: 0-9
清洁手推车脚轮的要求
厨房、食堂、餐馆甚至医院和酒店每天都很忙。但是,房间也必须保持干净整洁。这意味着清洁人员的压力较大,任务繁重。如果想要花费尽可能少的时间和精力保持房屋清洁,清洁手推车便是理想的解决方案。所有清洁用具都可以存放在清洁手推车中,并且可以毫无障碍地移动到任何地方。但是对清洁手推车的要求可能会有所不同。有时,手推车需要长距离移动,有时需要在狭窄的空间内来回推动。因此,清洁手推车上的脚轮必须容易滑动且易于操纵。
在清洁手推车上使用劣质脚轮会产生一些后果。由于完成任务需要更长时间,清洁人员所承担的工作量会高许多,从而增加他们的健康负担,降低效率和成本效益。另一方面,高品质万向轮具有坚固的钢板支架和精密滚珠轴承,确保高水平的驱动舒适性和易操作性。螺纹防护装置也适用于具有严格卫生规定的敏感区域,尤其是医院和厨房。这些特征能够保证轮子没有灰尘和污垢。这有助于提高卫生状况,使脚轮更耐用。
带有PJP轮子的腾德2477,用于清洁手推车
具有PJP轮子的创新腾德2477脚轮满足清洁手推车的要求。它们采用由TENTEprene(一种热塑橡胶)制成的轮面,因此不会产生痕迹,不伤地面脚轮很容易清洁并且非常安静。腾德2477脚轮也有不锈钢材质产品。
如果您对清洁手推车的脚轮有任何疑问,请随时与我们联系。我们也可以为您开发个性化的特殊解决方案。欢迎与我们联系!