词汇: 0-9
脚轮
几乎没有任何其他发明能像轮子和脚轮这样给世界带来如此大的影响。工业化、全球化等等——如果没有脚轮,这种进步几乎是不可能的。但是究竟什么是脚轮?
脚轮都有哪些类型?
脚轮主要分为定向轮和万向轮。定向轮是固定的、不旋转的。它们能使设备运行方向稳定,但是可操纵性也受到限制。与之相反,万向轮可围绕垂直轴旋转,这使得它们可以向各个方向移动。两种类型的结合体则既确保了直线平稳运行又拥有良好的可操纵性。还有一种类型的脚轮具有带轮面和钢带的轮胎,它们通常适用于运输类设备。
脚轮由哪些部件组成?
脚轮通常由轮子、支架和接头三大部件组成。轮子本身还可细分为轮心、轮面和带轴材料的轴承。 轴承 也分为不同类型,如滑动轴承、滚柱轴承或滚珠轴承等。轮子的运行性能取决于轮面材质。 支架设计取决于脚轮是定向轮还是万向轮。为了确保万向轮能向各个方向转动,万向轮支架也必须安装成可以围绕垂直轴旋转。 定向轮 则不必如此;因此定向轮的支架坚固且只能朝一个方向移动。接头用于将脚轮连接到手推车或设备上。接头也有多种类型可供选择,如板式、管式、插头式以及膨胀螺栓式。此外,脚轮还可能包含其他零部件,如轮锁,可以使轮子简单、快速、安全地锁定住。您可以锁定轮子本身,或锁定转向,或两者同时锁定。后者被称为 全锁
用在哪些地方?
脚轮几乎可以用于所有领域。家庭或办公室家具、生产设备和仓库、医院和护理中心、以及汽车、自行车和许多其他交通工具等,不胜枚举。